Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage, inox (K1883)

Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage, inox (K1883)
· Accouplement à soufflet metallique sans jeu avec moyeux de serrage

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 10 et 70 mm

· Plage de couple : 18 - 500 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1883.0180631010
K1883.0180631111
K1883.0180631212
K1883.0180631414
K1883.0180631919
K1883.0180632424
K1883.0180632525
K1883.0300651010
K1883.0300651111
K1883.0300651212
K1883.0300651414
K1883.0300651919
K1883.0300652424
K1883.0300652525
K1883.0600791212
K1883.0600791414
K1883.0600791919
K1883.0600792424
K1883.0600792525
K1883.0600792828
K1883.0600793232
K1883.0800911414
K1883.0800911919
K1883.0800912424
K1883.0800912525
K1883.0800912828
K1883.0800913232
K1883.1500911919
K1883.1500912424
K1883.1500912525
K1883.1500912828
K1883.1500913232
K1883.2001012222
K1883.2001012424
K1883.2001012525
K1883.2001012828
K1883.2001013232
K1883.3001053030
K1883.3001053838
K1883.5001123535
K1883.5001124242
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
R
(mm)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Poids
(kg)

258.20 €

1 4 jours 178M510101025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M511111025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M512121025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M514141025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M519191025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M524241025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

258.20 €

1 4 jours 178M525251025,425,4455020518635,519,50,1118128000,50,247,4200,2700

297.54 €

1 4 jours 2015M61010103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M61111103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M61212103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M61414103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M61919103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M62424103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

297.54 €

1 4 jours 2015M62525103230565072030657,524,50,4130103000,60,1556,4380,8300

325.40 €

1 4 jours 2340M8121212353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8141412353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8191912353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8242412353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8252512353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8282812353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

325.40 €

1 4 jours 2340M8323212353566901150607910290,916087000,60,1566751,4000

436.97 €

1 4 jours 2884M1014141444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

436.97 €

1 4 jours 2884M1019191444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

436.97 €

1 4 jours 2884M1024241444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

436.97 €

1 4 jours 2884M1025251444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

436.97 €

1 4 jours 2884M1028281444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

436.97 €

1 4 jours 2884M1032321444448280120080911133,528069000,50,282,91282,3000

480.65 €

1 4 jours 2884M101919194444822802020150911133,5215069000,50,282,91552,3000

480.65 €

1 4 jours 2884M102424194444822802020150911133,5215069000,50,282,91552,3000

480.65 €

1 4 jours 2884M102525194444822802020150911133,5215069000,50,282,91552,3000

480.65 €

1 4 jours 2884M102828194444822802020150911133,5215069000,50,282,91552,3000

480.65 €

1 4 jours 2884M103232194444822802020150911133,5215069000,50,282,91552,3000

521.35 €

1 4 jours 31125M12222222474790280250020010113383,320064000,50,290,81752,6000

521.35 €

1 4 jours 31125M12242422474790280250020010113383,320064000,50,290,81752,6000

521.35 €

1 4 jours 31125M12252522474790280250020010113383,320064000,50,290,81752,6000

521.35 €

1 4 jours 31125M12282822474790280250020010113383,320064000,50,290,81752,6000

521.35 €

1 4 jours 31125M12323222474790280250020010113383,320064000,50,290,81752,6000

604.11 €

1 4 jours 40145M123030306060110287630030010513387,330060000,50,21105023,6000

604.11 €

1 4 jours 40145M123838306060110287630030010513387,330060000,50,21105023,6000

717.34 €

1 4 jours 42145M1235353570701221007790500112154212,450050000,50,21226905,1000

717.34 €

1 4 jours 42145M1242423570701221007790500112154212,450050000,50,21226905,1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement à Soufflet Metallique Matériau principal Acier inoxydable
Matériau du composant Acier inoxydable Décalage angulaire max. (°) 1,5 PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique