Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples élevés avec moyeux de serrage (K1885)

Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples élevés avec moyeux de serrage (K1885)
· Accouplement à soufflet metallique sans jeu avec moyeux de serrage

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 70 mm

· Plage de couple : 10 - 1500 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1885.00100350606
K1885.00100350808
K1885.00100351010
K1885.00100351212
K1885.00100351515
K1885.00100351818
K1885.00200390606
K1885.00200390808
K1885.00200391010
K1885.00200391212
K1885.00200391515
K1885.00200391818
K1885.00400461010
K1885.00400461212
K1885.00400461515
K1885.00400461818
K1885.00400462020
K1885.00400462424
K1885.00800551212
K1885.00800551515
K1885.00800551818
K1885.00800552020
K1885.00800552424
K1885.00800552828
K1885.02000601616
K1885.02000602020
K1885.02000602424
K1885.02000602828
K1885.04000753232
K1885.04000753838
K1885.04000754242
K1885.06500783737
K1885.06500783838
K1885.06500784242
K1885.10000844242
K1885.15000965050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Poids
(kg)

70.67 €

1 4 jours 123,5M4666181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,1000

70.67 €

1 4 jours 123,5M4886181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,1000

70.67 €

1 4 jours 123,5M410106181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0712

70.67 €

1 4 jours 123,5M412126181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0780

70.67 €

1 4 jours 123,5M415156181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0550

70.67 €

1 4 jours 123,5M418186181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0570

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M4666252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M4886252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M410106252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M412126252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1180

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M415156252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1100

81.20 €

1 4 jours 15,54,5M418186252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1100

109.24 €

1 4 jours 178M510101025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,3000

109.24 €

1 4 jours 178M512121025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1620

109.24 €

1 4 jours 178M515151025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1560

109.24 €

1 4 jours 178M518181025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1500

109.24 €

1 4 jours 178M520201025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1450

109.24 €

1 4 jours 178M524241025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1300

131.47 €

1 4 jours 2015M6121212323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,3100

131.47 €

1 4 jours 2015M6151512323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,3050

131.47 €

1 4 jours 2015M6181812323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2980

131.47 €

1 4 jours 2015M6202012323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2900

131.47 €

1 4 jours 2015M6242412323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2760

131.47 €

1 4 jours 2015M6282812323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2650

148.41 €

1 4 jours 2340M816161635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4700

148.41 €

1 4 jours 2340M820201635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4600

148.41 €

1 4 jours 2340M824241635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4400

148.41 €

1 4 jours 2340M828281635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4200

216.96 €

1 4 jours 2884M103232324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

216.96 €

1 4 jours 2884M103838324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

216.96 €

1 4 jours 2884M104242324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

234.78 €

1 4 jours 31125M1237373747479038679106507810,8291,19650640011,50,12300,9000

234.78 €

1 4 jours 31125M1238383747479038679106507810,8291,19650640011,50,12300,9000

234.78 €

1 4 jours 31125M1242423747479038679106507810,8291,19650640011,50,12301,1700

374.26 €

1 4 jours 40145M1242424260601107562909610008411,832,52,741000600011,50,15791,1700

476.76 €

1 4 jours 42145M1250505070701226392069415009613,3364,451500500011,50,16931,1700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement à Soufflet Metallique Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Acier inoxydable PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique