Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage amovibles (K1886)

Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage amovibles (K1886)
· Accouplement à soufflet metallique sans jeu avec moyeux de serrage amovibles

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 10 et 70 mm

· Plage de couple : 18 - 500 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1886.0180631010
K1886.0180631111
K1886.0180631212
K1886.0180631414
K1886.0180631919
K1886.0180632424
K1886.0180632525
K1886.0300691010
K1886.0300691111
K1886.0300691212
K1886.0300691414
K1886.0300691919
K1886.0300692424
K1886.0300692525
K1886.0600831212
K1886.0600831414
K1886.0600831919
K1886.0600832424
K1886.0600832525
K1886.0600832828
K1886.0600833232
K1886.0800941212
K1886.0800941919
K1886.0800942424
K1886.0800942525
K1886.0800942828
K1886.0800943232
K1886.1500951414
K1886.1500951919
K1886.1500952424
K1886.1500952525
K1886.1500952828
K1886.1500953232
K1886.2001051616
K1886.2001051919
K1886.2001052424
K1886.2001052525
K1886.2001052828
K1886.2001053232
K1886.3001112020
K1886.3001112424
K1886.3001112828
K1886.3001113838
K1886.5001332525
K1886.5001333838
K1886.5001334242
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
R
(mm)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Poids
(kg)

110.20 €

1 4 jours 178M510101025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,2000

110.20 €

1 4 jours 178M511111025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,1980

110.20 €

1 4 jours 178M512121025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,2030

110.20 €

1 4 jours 178M514141025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,1940

110.20 €

1 4 jours 178M519191025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,1810

110.20 €

1 4 jours 178M524241025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,1670

110.20 €

1 4 jours 178M525251025,425,445502051863375,519,50,0418128000,50,247,4200,1600

134.72 €

1 4 jours 2015M6101010323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,4020

134.72 €

1 4 jours 2015M6111110323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,4000

134.72 €

1 4 jours 2015M6121210323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,4000

134.72 €

1 4 jours 2015M6141410323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,3980

134.72 €

1 4 jours 2015M6191910323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,3800

134.72 €

1 4 jours 2015M6242410323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,3500

134.72 €

1 4 jours 2015M6252510323056507203069357,5270,1430103000,60,1556,4380,3500

156.32 €

1 4 jours 2340M81212123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,6800

156.32 €

1 4 jours 2340M81414123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,6750

156.32 €

1 4 jours 2340M81919123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,6550

156.32 €

1 4 jours 2340M82424123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,6300

156.32 €

1 4 jours 2340M82525123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,6250

156.32 €

1 4 jours 2340M82828123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,5000

156.32 €

1 4 jours 2340M83232123535669011506083419,5310,286087000,60,1566,2750,5000

239.38 €

1 4 jours 2884M1012121244448280120080944711360,658069000,50,282,91281,1800

239.38 €

1 4 jours 2884M1019191244448280120080944711360,658069000,50,282,91281,1500

239.38 €

1 4 jours 2884M1024241244448280120080944711360,658069000,50,282,91281,1200

239.38 €

1 4 jours 2884M1025251244448280120080944711360,658069000,50,282,91281,1000

239.38 €

1 4 jours 2884M1028281244448280120080944711360,658069000,50,282,91280,9000

239.38 €

1 4 jours 2884M1032321244448280120080944711360,658069000,50,282,91280,9000

258.89 €

1 4 jours 2884M101414144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91551,1800

258.89 €

1 4 jours 2884M101919144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91551,1400

258.89 €

1 4 jours 2884M102424144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91551,1100

258.89 €

1 4 jours 2884M102525144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91551,1100

258.89 €

1 4 jours 2884M102828144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91550,9000

258.89 €

1 4 jours 2884M103232144444822802020150954811360,8215069000,50,282,91550,9000

287.83 €

1 4 jours 31125M1216161647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,5000

287.83 €

1 4 jours 31125M1219191647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,5000

287.83 €

1 4 jours 31125M1224241647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,4000

287.83 €

1 4 jours 31125M1225251647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,4000

287.83 €

1 4 jours 31125M1228281647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,3000

287.83 €

1 4 jours 31125M1232321647479028025002001055112,5412,220064000,50,290,81751,3000

396.54 €

1 4 jours 40145M12202020606011028763003001115513414,230060000,50,21105022,2000

396.54 €

1 4 jours 40145M12242420606011028763003001115513414,230060000,50,21105021,8000

396.54 €

1 4 jours 40145M12282820606011028763003001115513414,230060000,50,21105021,8000

396.54 €

1 4 jours 40145M12383820606011028763003001115513414,230060000,50,21105021,8000

484.99 €

1 4 jours 42145M12252525707012210077905001336215518,650050000,50,21226902,5000

484.99 €

1 4 jours 42145M12383825707012210077905001336215518,650050000,50,21226902,5000

484.99 €

1 4 jours 42145M12424225707012210077905001336215518,650050000,50,21226902,5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 démontable moyeu de serrage Désignation Accouplement à Soufflet Metallique Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Acier inoxydable Décalage angulaire max. (°) 1,5 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique