Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Moment d'inertie (gm²) | Couple max. (Nm) | Vitesse max. (tr/min) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | R (mm) | Résistance à la torsion (10⁻³ Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 11 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 14 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 19 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | M5 | 25 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 0,03 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,0700 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 11 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 24 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
134.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 0,13 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,2600 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 14 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 19 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 24 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 25 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 28 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M8 | 32 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 0,28 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66,2 | 75 | 0,3800 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 12 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
239.38 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,78 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,7000 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 14 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
258.89 € | 1 | 4 jours | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 0,82 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,7300 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 16 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 19 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 24 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 25 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 28 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
287.83 € | 1 | 4 jours | 31 | 125 | M12 | 32 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 1,19 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 0,8900 | ||
396.54 € | 1 | 4 jours | 40 | 145 | M12 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 jours | 40 | 145 | M12 | 24 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 jours | 40 | 145 | M12 | 28 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
396.54 € | 1 | 4 jours | 40 | 145 | M12 | 38 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 2,74 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,3700 | ||
484.99 € | 1 | 4 jours | 42 | 145 | M12 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 | ||
484.99 € | 1 | 4 jours | 42 | 145 | M12 | 38 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 | ||
484.99 € | 1 | 4 jours | 42 | 145 | M12 | 42 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 4,45 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 1,8100 |
Loading...
Finition 1 | démontable moyeu de serrage | Désignation | Accouplement à Soufflet Metallique | Matériau principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Décalage angulaire max. (°) | 1,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Moment d'inertie(gm²)
Couple max.(Nm)
Vitesse max.(tr/min)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
R(mm)
Résistance à la torsion(10⁻³ Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles