Accouplements à griffes en élastomère avec cône de serrage (K1888)

Accouplements à griffes en élastomère avec cône de serrage (K1888)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 60 mm

· Plage de couple : 4 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1888.14800500606
K1888.14800500808
K1888.14800500810
K1888.14800500812
K1888.14800500814
K1888.14800501010
K1888.14800501012
K1888.14800501014
K1888.14800501212
K1888.14800501214
K1888.14800501414
K1888.14920500606
K1888.14920500808
K1888.14920500810
K1888.14920500812
K1888.14920500814
K1888.14920501010
K1888.14920501012
K1888.14920501014
K1888.14920501212
K1888.14920501214
K1888.14920501414
K1888.14980500606
K1888.14980500808
K1888.14980500810
K1888.14980500812
K1888.14980500814
K1888.14980501010
K1888.14980501012
K1888.14980501014
K1888.14980501212
K1888.14980501214
K1888.14980501414
K1888.19800661010
K1888.19800661212
K1888.19800661214
K1888.19800661215
K1888.19800661216
K1888.19800661414
K1888.19800661415
K1888.19800661416
K1888.19800661515
K1888.19800661516
K1888.19800661616
K1888.19920661010
K1888.19920661212
K1888.19920661214
K1888.19920661215
K1888.19920661216
K1888.19920661414
K1888.19920661415
K1888.19920661416
K1888.19920661515
K1888.19920661516
K1888.19920661616
K1888.19980661010
K1888.19980661212
K1888.19980661214
K1888.19980661215
K1888.19980661216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

82.27 €

1 4 jours 1,34M36661430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M38861430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M381061430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M381261430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M381461430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3101061430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3101261430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3101461430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3121261430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3121461430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 jours 1,34M3141461430bleu1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M36661430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M38861430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381061430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381261430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381461430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101061430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101261430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101461430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3121261430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3121461430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3141461430jaune3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M36661430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M38861430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381061430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381261430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M381461430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101061430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101261430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3101461430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3121261430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3121461430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 jours 1,34M3141461430rouge6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

110.01 €

1 4 jours 2,9M41010102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41212102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41214102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41215102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41216102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41414102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41415102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41416102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41515102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41516102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 jours 2,9M41616102040bleu5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41010102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41212102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41214102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41215102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41216102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41414102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41415102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41416102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41515102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41516102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41616102040jaune11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41010102040rouge20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41212102040rouge20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41214102040rouge20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41215102040rouge20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 jours 2,9M41216102040rouge20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

Loading...

Informations de base

Finition 1 à moyeu conique et bague de serrage Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique