Accouplements à griffes en élastomère avec moyeux de serrage (K1889)

Accouplements à griffes en élastomère avec moyeux de serrage (K1889)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 2 et 57 mm

· Plage de couple : 0,5 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1889.05920150303
K1889.05920150304
K1889.05920150305
K1889.05920150404
K1889.05920150405
K1889.05920150505
K1889.07800220404
K1889.07800220405
K1889.07800220406
K1889.07800220505
K1889.07800220506
K1889.07800220606
K1889.07920220404
K1889.07920220405
K1889.07920220406
K1889.07920220505
K1889.07920220506
K1889.07920220606
K1889.07980220404
K1889.07980220405
K1889.07980220406
K1889.07980220505
K1889.07980220506
K1889.07980220606
K1889.09800300404
K1889.09800300606
K1889.09800300608
K1889.09800300609
K1889.09800300808
K1889.09800300809
K1889.09800300909
K1889.09920300404
K1889.09920300606
K1889.09920300608
K1889.09920300609
K1889.09920300808
K1889.09920300809
K1889.09920300909
K1889.09980300404
K1889.09980300606
K1889.09980300608
K1889.09980300609
K1889.09980300808
K1889.09980300809
K1889.09980300909
K1889.12800340404
K1889.12800340606
K1889.12800340608
K1889.12800340610
K1889.12800340808
K1889.12800340810
K1889.12800341010
K1889.12920340404
K1889.12920340606
K1889.12920340608
K1889.12920340610
K1889.12920340808
K1889.12920340810
K1889.12920341010
K1889.12980340404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
R
(mm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6332510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6342510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6352510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6442510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6452510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

30.45 €

1 4 jours 0,25M1,6552510jaune154592 Shore A15552,50,0000360,6380001+0,4 / -0,20,060,511,4165,160,0025

32.79 €

1 4 jours 0,43M2444714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

32.79 €

1 4 jours 0,43M2454714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

32.79 €

1 4 jours 0,43M2464714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

32.79 €

1 4 jours 0,43M2554714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

32.79 €

1 4 jours 0,43M2564714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

32.79 €

1 4 jours 0,43M2664714bleu114780 Shore A22783,50,0001951,4270001,1+0,6 / -0,30,150,715268,60,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2444714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2454714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2464714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2554714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2564714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2664714jaune219792 Shore A22783,50,0001952,4270001+0,6 / -0,30,11,2154314,30,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2444714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2454714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2464714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2554714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2564714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

29.41 €

1 4 jours 0,43M2664714rouge421798 Shore A22783,50,0001954270001+0,6 / -0,30,12156922,90,0070

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,54441120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,56641120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,56841120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,56941120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,58841120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,58941120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.96 €

1 4 jours 0,85M2,59941120bleu125980 Shore A30101050,001073,6190001,1+0,8 / -0,40,21,823,45217,20,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,54441120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56641120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56841120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56941120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,58841120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,58941120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,59941120jaune292992 Shore A30101050,001076190001+0,8 / -0,40,15323,49531,50,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,54441120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56641120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56841120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,56941120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,58841120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,58941120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

31.89 €

1 4 jours 0,85M2,59941120rouge518998 Shore A30101050,0010710190000,9+0,8 / -0,40,1523,415551,60,0185

37.10 €

1 4 jours 2M34441225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M36641225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M36841225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M361041225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M38841225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M381041225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

37.10 €

1 4 jours 2M3101041225bleu2741280 Shore A34111250,003046160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0330

32.55 €

1 4 jours 2M34441225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M36641225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M36841225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M361041225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M38841225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M381041225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M3101041225jaune4701292 Shore A34111250,0030410160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0330

32.55 €

1 4 jours 2M34441225rouge8461298 Shore A34111250,0030418160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0330

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique