Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage (K1891)

Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage (K1891)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 57 mm

· Plage de couple : 0,7 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1891.07800180404
K1891.07800180405
K1891.07800180406
K1891.07800180505
K1891.07800180506
K1891.07800180606
K1891.07920180404
K1891.07920180405
K1891.07920180406
K1891.07920180505
K1891.07920180506
K1891.07920180606
K1891.07980180404
K1891.07980180405
K1891.07980180406
K1891.07980180505
K1891.07980180506
K1891.07980180606
K1891.09800240404
K1891.09800240606
K1891.09800240608
K1891.09800240609
K1891.09800240808
K1891.09800240809
K1891.09800240909
K1891.09920240404
K1891.09920240606
K1891.09920240608
K1891.09920240609
K1891.09920240808
K1891.09920240809
K1891.09920240909
K1891.09980240404
K1891.09980240606
K1891.09980240608
K1891.09980240609
K1891.09980240808
K1891.09980240809
K1891.09980240909
K1891.12800260404
K1891.12800260606
K1891.12800260608
K1891.12800260610
K1891.12800260808
K1891.12800260810
K1891.12800261010
K1891.12920260404
K1891.12920260606
K1891.12920260608
K1891.12920260610
K1891.12920260808
K1891.12920260810
K1891.12920261010
K1891.12980260404
K1891.12980260606
K1891.12980260608
K1891.12980260610
K1891.12980260808
K1891.12980260810
K1891.12980261010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
R
(mm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

29.80 €

1 4 jours 0,43M2443714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 jours 0,43M2453714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 jours 0,43M2463714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 jours 0,43M2553714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 jours 0,43M2563714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 jours 0,43M2663714bleu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2443714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2453714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2463714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2553714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2563714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2663714jaune219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2443714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2453714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2463714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2553714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2563714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 jours 0,43M2663714rouge421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,54441120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,56641120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,56841120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,56941120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,58841120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,58941120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 jours 0,85M2,59941120bleu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,54441120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56641120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56841120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56941120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,58841120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,58941120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,59941120jaune292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,54441120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56641120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56841120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,56941120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,58841120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,58941120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 jours 0,85M2,59941120rouge518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

33.72 €

1 4 jours 2M34441225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M36641225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M36841225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M361041225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M38841225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M381041225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 jours 2M3101041225bleu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

29.59 €

1 4 jours 2M34441225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M36641225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M36841225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M361041225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M38841225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M381041225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M3101041225jaune4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 jours 2M34441225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M36641225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M36841225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M361041225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M38841225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M381041225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 jours 2M3101041225rouge8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique