Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage amovibles (K1893)

Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage amovibles (K1893)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 4 et 57 mm

· Plage de couple : 4 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1893.14800320404
K1893.14800320808
K1893.14800320810
K1893.14800320812
K1893.14800320814
K1893.14800321010
K1893.14800321012
K1893.14800321014
K1893.14800321212
K1893.14800321214
K1893.14800321414
K1893.14920320404
K1893.14920320808
K1893.14920320810
K1893.14920320812
K1893.14920320814
K1893.14920321010
K1893.14920321012
K1893.14920321014
K1893.14920321212
K1893.14920321214
K1893.14920321414
K1893.14980320404
K1893.14980320808
K1893.14980320810
K1893.14980320812
K1893.14980320814
K1893.14980321010
K1893.14980321012
K1893.14980321014
K1893.14980321212
K1893.14980321214
K1893.14980321414
K1893.19800500808
K1893.19800501212
K1893.19800501214
K1893.19800501215
K1893.19800501216
K1893.19800501414
K1893.19800501415
K1893.19800501416
K1893.19800501515
K1893.19800501516
K1893.19800501616
K1893.19920500808
K1893.19920501212
K1893.19920501214
K1893.19920501215
K1893.19920501216
K1893.19920501414
K1893.19920501415
K1893.19920501416
K1893.19920501515
K1893.19920501516
K1893.19920501616
K1893.19980500808
K1893.19980501212
K1893.19980501214
K1893.19980501215
K1893.19980501216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille K
(mm)
Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
R
(mm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M44441630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M48841630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M481041630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M481241630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M481441630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4101041630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4101241630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4101441630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4121241630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4121441630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.57 €

1 4 jours 10,54,5M4141441630bleu153147,880 Shore A329,5134,516,40,0068130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M44441630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M48841630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481041630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481241630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481441630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101041630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101241630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101441630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4121241630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4121441630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4141441630jaune336147,892 Shore A329,5134,516,40,00615130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M44441630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M48841630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481041630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481241630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M481441630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101041630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101241630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4101441630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4121241630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4121441630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

67.25 €

1 4 jours 10,54,5M4141441630rouge654147,898 Shore A329,5134,516,40,00625130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0470

78.25 €

1 4 jours 14,515M68882140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6121282140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6121482140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6121582140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6121682140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6141482140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6141582140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6141682140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6151582140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6151682140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

78.25 €

1 4 jours 14,515M6161682140bleu5821914,580 Shore A5017168210,01912100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M68882140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121282140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121482140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121582140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121682140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6141482140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6141582140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6141682140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6151582140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6151682140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6161682140jaune11201914,592 Shore A5017168210,01924100001+1,2 / -0,50,11246181510900,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M68882140rouge20101914,598 Shore A5017168210,01942100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121282140rouge20101914,598 Shore A5017168210,01942100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121482140rouge20101914,598 Shore A5017168210,01942100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121582140rouge20101914,598 Shore A5017168210,01942100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,0790

75.53 €

1 4 jours 14,515M6121682140rouge20101914,598 Shore A5017168210,01942100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,0790

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique