Accouplements à griffes en élastomère avec tige filetée, inox (K1895)

Accouplements à griffes en élastomère avec tige filetée, inox (K1895)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 55 mm

· Plage de couple : 4 - 450 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1895.14800350606
K1895.14800350808
K1895.14800350810
K1895.14800350812
K1895.14800350814
K1895.14800351010
K1895.14800351012
K1895.14800351014
K1895.14800351212
K1895.14800351214
K1895.14800351414
K1895.14920350606
K1895.14920350808
K1895.14920350810
K1895.14920350812
K1895.14920350814
K1895.14920351010
K1895.14920351012
K1895.14920351014
K1895.14920351212
K1895.14920351214
K1895.14920351414
K1895.14980350606
K1895.14980350808
K1895.14980350810
K1895.14980350812
K1895.14980350814
K1895.14980351010
K1895.14980351012
K1895.14980351014
K1895.14980351212
K1895.14980351214
K1895.14980351414
K1895.19800661010
K1895.19800661212
K1895.19800661214
K1895.19800661215
K1895.19800661216
K1895.19800661414
K1895.19800661415
K1895.19800661416
K1895.19800661515
K1895.19800661516
K1895.19800661616
K1895.19920661010
K1895.19920661212
K1895.19920661214
K1895.19920661215
K1895.19920661216
K1895.19920661414
K1895.19920661415
K1895.19920661416
K1895.19920661515
K1895.19920661516
K1895.19920661616
K1895.19980661010
K1895.19980661212
K1895.19980661214
K1895.19980661215
K1895.19980661216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

88.11 €

1 4 jours 31xM46661630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM48861630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM481061630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM481261630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM481461630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4101061630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4101261630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4101461630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4121261630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4121461630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 jours 31xM4141461630bleu1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM46661630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM48861630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481061630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481261630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481461630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101061630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101261630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101461630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4121261630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4121461630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4141461630jaune3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM46661630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM48861630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481061630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481261630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM481461630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101061630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101261630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4101461630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4121261630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4121461630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 jours 31xM4141461630rouge6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

161.69 €

1 4 jours 61xM51010102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51212102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51214102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51215102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51216102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51414102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51415102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51416102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51515102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51516102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 jours 61xM51616102440bleu5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51010102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51212102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51214102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51215102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51216102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51414102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51415102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51416102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51515102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51516102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51616102440jaune11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51010102440rouge20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51212102440rouge20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51214102440rouge20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51215102440rouge20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 jours 61xM51216102440rouge20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

Loading...

Informations de base

Finition 1 serrage par vis hc Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Acier inoxydable
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique