Bride de pied en inox, forme B (K0472)

Bride de pied en inox, forme B (K0472)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0472.13030
K0472.14040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

67.36 €

1 4 jours 9273,530,130,13332,432,445,545,5M8x30M8x300,3298

92.03 €

1 4 jours 11895,540,1740,174240,440,45252M10x35M10x350,6340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Finition 2 pour tube rond
Finition 1 en croix Désignation Bride Forme B
RoHS true

Assistance technique