Bride en croix en aluminium (K0472)

Bride en croix en aluminium (K0472)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0472.52020
K0472.523030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forme H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

17.05 €

1 4 jours -73101-7820,120,1334040A-3333M8x25M8x250,2555

21.62 €

1 4 jours 446483444630,230,2384545-64--M8x45-0,3401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 en croix Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique