Bride en T en inox, forme B (K0475)

Bride en T en inox, forme B (K0475)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Finition : polissage électrolytique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0475.13030
K0475.14040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

73.99 €

1 4 jours 487887586930,130,14038,4383945,5M8x300,3974

118.97 €

1 4 jours 63112124,987102,540,1740,176050,45051,852M10x350,8401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Finition 2 pour tube rond
Finition 1 en Te Désignation Bride Forme B
RoHS true

Assistance technique