Bride en T en aluminium (K0475)

Bride en T en aluminium (K0475)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0475.51212
K0475.51414
K0475.51515
K0475.51616
K0475.51818
K0475.52020
K0475.52525
K0475.53030
K0475.54040
K0475.55050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forme H
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

14.79 €

1 4 jours 2535,55666434912,112,1282532A3023M6x200,0927

14.79 €

1 4 jours 2535,55666434914,114,1282532A3023M6x200,0858

14.79 €

1 4 jours 2535,55666434915,115,1282532A3023M6x200,0820

14.79 €

1 4 jours 2535,55666434916,116,1282532A3023M6x200,0791

14.79 €

1 4 jours 2535,55666434918,118,1282532A3023M6x200,0710

17.11 €

1 4 jours 405380936072,520,120,1384045A42,533M8x250,2755

17.11 €

1 4 jours 405380936072,525,125,1384045A42,533M8x250,2434

17.11 €

1 4 jours 405380936072,530,130,1384045A42,533M8x250,1940

26.53 €

1 4 jours 56741161348810840,1540,15555660B6140M10x300,5310

27.50 €

1 4 jours 66841311499812350,2250,22636666B7145M10x350,6782

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 en Te Désignation Bride
RoHS true

Assistance technique