Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1907.31831835 |
K1907.31831845 |
K1907.31831855 |
K1907.31831865 |
K1907.31831875 |
K1907.47549335 |
K1907.47549345 |
K1907.47549355 |
K1907.47549365 |
K1907.47549375 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de dureté | D=diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | D1=Diamètre intérieur (mm) | Couple Nm (hauteur H2) (Nm) | Couple Nm (hauteur H3) (Nm) | F (hauteur H2) = charge axiale (N) | F (hauteur H3) = charge axiale (N) | F1 (hauteur H2) = charge radiale (N) | F1 (hauteur H3) = charge radiale (N) | Fréquence Hz (hauteur H3) (Hz) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | 4 jours | 35+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0355 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 45+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 40 | - | 15 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0375 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 55+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 65 | - | 20 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0385 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 65+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 115 | - | 25 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0392 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 75+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 140 | - | 30 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0394 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 35+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 30 | 60 | 20 | 25 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1369 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 45+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 55 | 80 | 40 | 30 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1351 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 55+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 75 | 110 | 60 | 40 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1424 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 65+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 120 | 175 | 80 | 75 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1462 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | 75+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 175 | 285 | 130 | 125 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1518 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Neopren | Couleur du composant | noir |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | zingué | Finition 1 | en deux parties | Désignation | Amortisseur de vibrations |
Fréquence Hz (hauteur H2)(Hz) | 15 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de dureté
D=diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
D1=Diamètre intérieur(mm)
Couple Nm (hauteur H2)(Nm)
Couple Nm (hauteur H3)(Nm)
F (hauteur H2) = charge axiale(N)
F (hauteur H3) = charge axiale(N)
F1 (hauteur H2) = charge radiale(N)
F1 (hauteur H3) = charge radiale(N)
Fréquence Hz (hauteur H3)(Hz)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles