Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chargement par paire (kg) | L=Longueur (mm) | Déplacement S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Nombre d'alésages | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.64 € | 1 | 4 jours | 440 | 400 | 400 | - | 200 | 8 | 5,2900 | ||
433.52 € | 1 | 4 jours | 450 | 450 | 450 | - | 250 | 8 | 5,9500 | ||
489.89 € | 1 | 4 jours | 460 | 500 | 500 | - | 300 | 8 | 6,6100 | ||
548.38 € | 1 | 4 jours | 470 | 550 | 550 | - | 350 | 8 | 7,2700 | ||
595.15 € | 1 | 4 jours | 480 | 600 | 600 | - | 400 | 8 | 7,9300 | ||
638.55 € | 1 | 4 jours | 460 | 650 | 650 | 200 | - | 12 | 8,5900 | ||
686.85 € | 1 | 4 jours | 440 | 700 | 700 | 225 | - | 12 | 9,2500 | ||
729.03 € | 1 | 4 jours | 420 | 750 | 750 | 250 | - | 12 | 9,9100 | ||
774.26 € | 1 | 4 jours | 400 | 800 | 800 | 275 | - | 12 | 10,5700 | ||
820.42 € | 1 | 4 jours | 380 | 850 | 850 | 300 | - | 12 | 11,2300 | ||
864.75 € | 1 | 4 jours | 360 | 900 | 900 | 325 | - | 12 | 11,8900 | ||
909.97 € | 1 | 4 jours | 340 | 950 | 950 | 350 | - | 12 | 12,5600 | ||
940.22 € | 1 | 4 jours | 320 | 1000 | 1000 | 375 | - | 12 | 13,2200 | ||
981.50 € | 1 | 4 jours | 310 | 1050 | 1050 | 400 | - | 12 | 13,8800 | ||
1,026.12 € | 1 | 4 jours | 300 | 1100 | 1100 | 425 | - | 12 | 14,5400 | ||
1,072.28 € | 1 | 4 jours | 290 | 1150 | 1150 | 450 | - | 12 | 15,2000 | ||
1,114.79 € | 1 | 4 jours | 280 | 1200 | 1200 | 475 | - | 12 | 15,8600 | ||
1,160.94 € | 1 | 4 jours | 270 | 1250 | 1250 | 500 | - | 12 | 16,5200 | ||
1,203.12 € | 1 | 4 jours | 260 | 1300 | 1300 | 525 | - | 12 | 17,1800 | ||
1,295.43 € | 1 | 4 jours | 240 | 1400 | 1400 | 575 | - | 12 | 18,5000 | ||
1,383.77 € | 1 | 4 jours | 220 | 1500 | 1500 | 625 | - | 12 | 19,8200 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | Montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 70 | H=Hauteur(mm) | 32 | L1(mm) | 50 |
Finition 1 | extension integrale | Finition 2 | compact | Désignation | Glissiéres Télescopiques à Billes |
B1(mm) | 25 | D=Filetage | M8 | Taille | 70 |
Type de produit | Standard | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Chargement par paire(kg)
L=Longueur(mm)
Déplacement S(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Nombre d'alésages
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles