Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 68 kg (K2088)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2088.0300
K2088.0350
K2088.0400
K2088.0450
K2088.0500
K2088.0550
K2088.0600
K2088.0650
K2088.0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
Fp=Capacité de charge par paire 50 000 cy.
(kg)
Poids
(kg)

72.83 €

1 4 jours -96--174--300275351,1740

76.64 €

1 4 jours 128---128224-350350351,4000

77.57 €

1 4 jours 128192--160288-400400501,6400

79.02 €

1 4 jours 128256--160320-450450501,8800

80.50 €

1 4 jours 128224288-192384-500500602,0900

83.78 €

1 4 jours 128224352-224416-550550602,3200

88.21 €

1 4 jours 128224352-256480-600600682,5600

90.31 €

1 4 jours 128224352448256512-650650682,7800

95.01 €

1 4 jours 128224352480256448576700700683,0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Assemblage Montage latéral
A(mm) 35 B=Largeur(mm) 12,7 H=Hauteur(mm) 51
Finition 1 extension integrale Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes Type de produit Standard
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false

Assistance technique