Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 20 kg (K2089)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2089.0200
K2089.0250
K2089.0300
K2089.0350
K2089.0400
K2089.0450
K2089.0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
A
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
Poids
(kg)

22.06 €

1 4 jours 1314--160200145,20,3000

23.52 €

1 4 jours 1532--192250182,50,3600

25.01 €

1 4 jours 1818128-256300219,80,4400

26.46 €

1 4 jours 2036128160288350257,10,5200

28.22 €

1 4 jours 2022160192352400294,40,5800

29.65 €

1 4 jours 2040160192384450331,70,6600

31.10 €

1 4 jours 18261922244485003690,7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Assemblage Montage latéral
A1(mm) 32 B=Largeur(mm) 9,5 H=Hauteur(mm) 27,14
Finition 1 extension partielle Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes Type de produit Standard
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false

Assistance technique