Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg (K2091)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg (K2091)
· Verrouillage en position fermée

· Enclenchement en position ouverte

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage horizontal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2091.0305
K2091.0356
K2091.0406
K2091.0457
K2091.0508
K2091.0559
K2091.0610
K2091.0660
K2091.0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
Poids
(kg)

141.16 €

1 4 jours 68--209,5234,9260,3--200,1212,8225,53053301,2800

144.10 €

1 4 jours 67--260,3285,7311,1--250,9263,6276,33563811,5400

146.28 €

1 4 jours 67--311,1336,5361,9--301,7314,4327,14064321,7100

151.47 €

1 4 jours 66177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,94574831,9300

156.26 €

1 4 jours 66203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,75085332,1500

160.21 €

1 4 jours 64228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,55595842,3800

168.31 €

1 4 jours 61254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,36106352,5700

173.40 €

1 4 jours 58279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,16606862,8300

178.39 €

1 4 jours 55304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,97117373,0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Assemblage Montage latéral
A(mm) 16 B=Largeur(mm) 12,7 H=Hauteur(mm) 50,8
Finition 1 super extension Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes Type de produit Standard
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false

Assistance technique