Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 90 kg (K2092)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2092.0300
K2092.0350
K2092.0400
K2092.0450
K2092.0500
K2092.0550
K2092.0600
K2092.0700
K2092.0790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
Poids
(kg)

162.43 €

1 4 jours --192224--3003231,6600

174.65 €

1 4 jours --224256--3503731,9500

196.35 €

1 4 jours 1601922883201281604004232,2500

210.15 €

1 4 jours 1922243523841601924504732,5600

221.86 €

1 4 jours 1922243844161922245005232,8900

234.70 €

1 4 jours 2562884484802242565505733,1200

247.27 €

1 4 jours 2562884805122562886006233,4100

277.96 €

1 4 jours 2883205766082883207007234,0300

297.01 €

1 4 jours 3523846727043203527908034,5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Assemblage Montage latéral
A(mm) 26 B=Largeur(mm) 19,1 H=Hauteur(mm) 53
Finition 1 super extension Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes Type de produit Standard
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Fp=Capacité de charge par paire 50 000 cy.(kg) 90 PL Edelstahl true

Assistance technique