Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme A (K0046)

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme A (K0046)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Vérin de bridage réglable

· Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0046.1420721
K0046.1420722
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

7.14 €

1 4 jours Acierzingué et passivé-0,0465false

14.57 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1.43010,0488true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Finition 1 avec crochet de bridage réglable Finition 2 trou de fixation visible
Désignation Grenouillère Force de retenue F1(N) 1000 Type de produit Standard
RoHS true

Assistance technique