Contre-crochet, forme B (K0046)

Contre-crochet, forme B (K0046)
Matière :
Acier ou Inox 1.4301.
Finition :
Zingué et chromaté bleu.
Inox poli.
Nota :
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Après avoir accroché le crochet de bridage au le contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0046.9242271
K0046.9242272
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.55 €

1 4 jours Acierzingué et passivé-0,0063false

1.04 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1.43010,0064true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 pour grenouillère Finition 2 réglable
Désignation Contre-Crochet Pour numéro d'article K0046 / K0047 RoHS true

Assistance technique