Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C (K0047)

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C (K0047)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Vérin de bridage réglable

· Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0047.3420601
K0047.3420602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Couleur principale PL Edelstahl

7.96 €

1 4 jours Acierzinguéfalse

16.50 €

1 4 jours Acier inoxydablenatureltrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Finition 1 réglable Finition 2 trou de fixation cache
Désignation Grenouillère Force de retenue F1(N) 1000 Type de produit avec œillet de verrou
Poids(kg) 0,0507 RoHS true

Assistance technique