Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme C (K0048)

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme C (K0048)
Matière :
Acier ou Inox 1.4301.
Finition :
Zingué et chromaté bleu.
Inox poli.
Nota :
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. En outre, elles se caractérisent par leur grande robustesse et leur faible hauteur de montage.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin :
Forme C avec œillet de verrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0048.3631391
K0048.3631392
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

19.94 €

1 4 jours Acierzingué et passivé-0,1826false

56.11 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1.43010,1836true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Finition 1 avec crochet de bridage réglable Finition 2 trou de fixation visible
Désignation Grenouillère Force de retenue F1(N) 4000 Type de produit avec œillet de verrou
RoHS true

Assistance technique