Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B (K1850)

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B (K1850)
· Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur

· Utilisation simple et rapide

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

· Versions verrouillables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1850.1002356044
K1850.1002356055
K1850.1012356044
K1850.1012356055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H7
(mm)
Vis S=Épaisseur de porte
(mm)
Corps de finition de surface Poids
(kg)

71.84 €

1 4 jours 23M4x62-12poli0,3845

71.84 €

1 4 jours 23M4x62-12grenaillée mate0,3846

71.84 €

1 4 jours 12,5M4x2012-22poli0,3553

71.84 €

1 4 jours 12,5M4x2012-22grenaillée mate0,3564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A2 Forme B Type-forme non verrouillables
Finition 1 avec poignée Finition 2 escamotable A(mm) 19
B=Largeur(mm) 60 B1(mm) 32 B2(mm) 5,4
D=Diamètre(mm) 49,5 D1(mm) 50 D2(mm) 4,5
H=Hauteur(mm) 35,9 H1(mm) 31,1 H2(mm) 4,5
H3(mm) 30,5 H4(mm) 25,5 H5(mm) 14
H6(mm) 33 L=Longueur(mm) 41 L1(mm) 5,6
L2(mm) 11 L3(mm) 8,6 F=Force de retenue(N) 850
F1=Force de traction(N) 100 Plage de température(°C) -18 à 60 Désignation Verrou à déclic
Code acier 1.4401 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique