Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1850.1102356044 |
K1850.1102356055 |
K1850.1112356044 |
K1850.1112356055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H7 (mm) | Vis | S=Épaisseur de porte (mm) | Corps de finition de surface | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.11 € | 1 | 4 jours | 23 | M4x6 | 2-12 | poli | 0,4480 | ||
85.11 € | 1 | 4 jours | 23 | M4x6 | 2-12 | grenaillée mate | 0,4480 | ||
85.11 € | 1 | 4 jours | 12,5 | M4x20 | 12-22 | poli | 0,4190 | ||
85.11 € | 1 | 4 jours | 12,5 | M4x20 | 12-22 | grenaillée mate | 0,4190 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A2 | Forme | A | Type-forme | verrouillable |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec poignée | Finition 2 | escamotable | A(mm) | 19 |
B=Largeur(mm) | 60 | B1(mm) | 32 | B2(mm) | 5,4 |
D=Diamètre(mm) | 49,5 | D1(mm) | 50 | D2(mm) | 4,5 |
H=Hauteur(mm) | 35,9 | H1(mm) | 31,1 | H2(mm) | 4,5 |
H3(mm) | 30,5 | H4(mm) | 25,5 | H5(mm) | 14 |
H6(mm) | 33 | L=Longueur(mm) | 41 | L1(mm) | 5,6 |
L2(mm) | 11 | L3(mm) | 8,6 | F=Force de retenue(N) | 850 |
F1=Force de traction(N) | 100 | Plage de température(°C) | -18 à 60 | Désignation | Verrou à déclic |
Code acier | 1.4401 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H7(mm)
Vis
S=Épaisseur de porte(mm)
Corps de finition de surface
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles