Fermetures à déclic en inox avec raccord de câble Bowden et poignée, escamotables, forme A (K1851)

Fermetures à déclic en inox avec raccord de câble Bowden et poignée, escamotables, forme A (K1851)
· Actionnement à distance

· Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur

· Utilisation simple et rapide

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

· Versions verrouillables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1851.1102356044
K1851.1102356055
K1851.1112356044
K1851.1112356055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H4
(mm)
Vis S=Épaisseur de porte
(mm)
Corps de finition de surface Poids
(kg)

88.69 €

1 4 jours 23M4x62-12poli0,4510

88.69 €

1 4 jours 23M4x62-12grenaillée mate0,4510

88.69 €

1 4 jours 12,5M4x2012-22poli0,4220

88.69 €

1 4 jours 12,5M4x2012-22grenaillée mate0,4220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A2 Forme A Type-forme verrouillable
Finition 1 avec raccord de câble Bowden et poignée Finition 2 escamotable A(mm) 10
B=Largeur(mm) 60 D=Diamètre(mm) 49,5 D1(mm) 50
H=Hauteur(mm) 35,9 H1(mm) 26,6 H2(mm) 4,5
H3(mm) 30,5 F1=Force de traction(N) 100 Plage de température(°C) -18 à 60
Désignation Verrou à déclic Code acier 1.4401 PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique