Bride en croix en aluminium (K0473)

Bride en croix en aluminium (K0473)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres dimensions pour les tubes carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0473.523030
K0473.524040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Carré femelle
(mm)
B=Carré femelle
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

22.11 €

1 4 jours 446483444630,230,238454564M8x450,3119

30.92 €

1 4 jours 6175111615740,340,350606075M8x600,5852

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube carré Finition 1 en croix Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique