Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0474.53030 |
K0474.54040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | G (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | A=Carré femelle (mm) | B=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 76 | 86 | 55 | 30,2 | 30,1 | 33 | 45 | 45 | 62 | 33 | 46 | M8x35 | M8x35 | 0,2330 | ||
31.98 € | 1 | 4 jours | 60 | 105 | 117 | 75 | 40,3 | 40,2 | 47 | 60 | 60 | 75 | 48 | 57 | M8x45 | M10x50 | 0,5251 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour tubes carrés et ronds | Finition 1 | en croix | Désignation | Bride |
Composant de finition de surface | zingué | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
G(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
A=Carré femelle(mm)
B=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles