Bride en T en aluminium (K0476)

Bride en T en aluminium (K0476)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Manettes indexables pour fixation et autres dimensions pour tubes carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0476.523030
K0476.524040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Carré femelle
(mm)
B=Carré femelle
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
Poids
(kg)

22.11 €

1 4 jours 100108774630,330,34645456231,5M8x4523460,3678

30.92 €

1 4 jours 129136995740,440,46060607540M8x6030570,6766

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube carré Finition 1 en Te Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique