Bride de pied en plastique à articulation sphérique (K0477)

Bride de pied en plastique à articulation sphérique (K0477)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0477.181

Référence pièce
K0477.181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.44 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Finition 2 pour tube rond
B(mm) 5,5 F(mm) 15 K(mm) 30
A=Diamètre intérieur(mm) 18 Finition 1 avec pied Désignation Bride
C(mm) 21 D(mm) M5X10 E(mm) 50
Type de forme à articulation sphérique G=Largeur(mm) 40 H(mm) 20
L=Hauteur(mm) 53 M=Longueur(mm) 30 Mb(Nm) 5
N(mm) 5 O(mm) 38 Composant de finition de surface zingué
U(mm) 40 Poids(kg) 0,0490 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique