Boutons striés en plastique détectable visuellement avec filetage (K0110)

Boutons striés en plastique détectable visuellement avec filetage (K0110)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0110.130005X10
K0110.130006X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Poids

5.91 €

1 4 jours M5100,0180

6.56 €

1 4 jours M6200,0240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Taille(mm) 0
Composant de finition de surface(mm) naturel Couleur principale(mm) bleu outremer RAL 5002 D1(mm) 15
D2(mm) 11 D3(mm) 13 H=Hauteur(mm) 11,5
Finition 1 Détectable visuellement Désignation Bouton Moleté Type de filetage filetage
H1(mm) 4,3 Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique