Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0110.140005
Matériau principal(mm) | Polyamide | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Taille(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface(mm) | naturel | Couleur principale(mm) | gris foncé RAL 7021 | D=filetage(mm) | M5 |
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H=Hauteur(mm) | 11,5 | T=profondeur de filetage(mm) | 6 | Finition 1 | Détectable par métal |
Désignation | Bouton Moleté | Type de filetage | taraudage | H1(mm) | 4,3 |
Code acier composant | 1.4404 | Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 | Poids | 0,0120 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage (K0110), le numéro d'article est le suivant: K0110.140005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0110.140005.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles