Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée (K0153)

Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée (K0153)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0153.13306
K0153.13308
K0153.13310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

5.87 €

1 4 jours M63213,52112119,50,0080

6.43 €

1 4 jours M84013,5251213100,0120

8.19 €

1 4 jours M105019321717120,0210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) bleu outremer RAL 5002 Forme(mm) K Type-forme(mm) avec insert taraudé
Finition 1 détectable visuellement Finition 2 avec douille Désignation Bouton Étoile
Type de filetage taraudage Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique