Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale (mm) | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | H3 (mm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 15 | 10 | 0,0110 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M6 | 32 | 14 | 20 | 15 | 10 | 0,0110 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M8 | 32 | 14 | 20 | 20 | 10 | 0,0160 | ||
2.29 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0220 | ||
2.29 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M8 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0220 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 20 | 10 | 0,0160 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M10 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0320 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 25 | 17 | 0,0320 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M10 | 50 | 22 | 32 | 25 | 17 | 0,0320 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0320 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | hêtre naturel | M12 | 50 | 22 | 32 | 30 | 17 | 0,0470 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 30 | 17 | 0,0470 |
Loading...
Matériau principal(mm) | Polyamide | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Composant de finition de surface(mm) | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L | Désignation | Bouton Étoile | DIN | similaires à DIN 6336 |
Type de filetage | filetage | Code acier composant | 1.4305 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale(mm)
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
H3(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles