Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec taraudage (K0274)

Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec taraudage (K0274)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0274.140005
K0274.140006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

7.30 €

1 4 jours M57,5

7.56 €

1 4 jours M69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) poli
Couleur principale(mm) gris foncé RAL 7021 Forme(mm) K Type-forme(mm) avec taraudage
A=Longueur de poignée(mm) 28 B=Largeur(mm) 13 D2(mm) 12
H=Hauteur(mm) 15 Finition 1 détectable par métal Finition 2 Miniwing
Désignation Poignée Papillon Type de filetage taraudage H1(mm) 13,3
H2(mm) 2,3 Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011
Poids 0,0150 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique