Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec filetage (K0274)

Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec filetage (K0274)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0274.140005X20
K0274.140006X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)

9.38 €

1 4 jours M5

9.59 €

1 4 jours M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) poli
Couleur principale(mm) gris foncé RAL 7021 Forme(mm) L Type-forme(mm) avec tige filetée
A=Longueur de poignée(mm) 28 B=Largeur(mm) 13 D2(mm) 12
H=Hauteur(mm) 15 L=longueur de filetage(mm) 20 Finition 1 détectable par métal
Finition 2 Miniwing Désignation Poignée Papillon Type de filetage filetage
H1(mm) 13,3 H2(mm) 2,3 Code acier composant 1.4404
Homologation / Certification FDA + EU10/2011 Poids 0,0250 PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique