Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée (K1794)

Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée (K1794)
· Action antibactérienne grâce aux microparticules d'argent

· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.1225052144
K1794.1232062144
K1794.1240062144
K1794.1240082144
K1794.1250082144
K1794.1250102144
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

4.08 €

1 4 jours M52510189970,0085

4.95 €

1 4 jours M63213,52212129,50,0201

6.19 €

1 4 jours M64013,5261214100,0251

6.19 €

1 4 jours M84013,5261214100,0228

8.38 €

1 4 jours M85019321718120,0625

8.38 €

1 4 jours M105019321718120,0584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) gris ardoise RAL 7015 Forme(mm) K Finition 1 antibactérien
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage taraudage
Code acier composant 1.4305 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique