Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)

Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.1425053175X10
K1794.1425053175X15
K1794.1425053175X20
K1794.1432063175X10
K1794.1432063175X15
K1794.1432063175X20
K1794.1432063175X25
K1794.1432063175X30
K1794.1440083175X15
K1794.1440083175X20
K1794.1440083175X25
K1794.1440083175X30
K1794.1440083175X40
K1794.1440083175X50
K1794.1450103175X20
K1794.1450103175X25
K1794.1450103175X30
K1794.1450103175X40
K1794.1450103175X50
K1794.1450103175X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

6.30 €

1 4 jours M525101810970,0196

6.30 €

1 4 jours M525101815970,0202

6.30 €

1 4 jours M525101820970,0207

6.88 €

1 4 jours M63213,52210129,50,0326

6.88 €

1 4 jours M63213,52215129,50,0333

6.88 €

1 4 jours M63213,52220129,50,0342

7.26 €

1 4 jours M63213,52225129,50,0350

7.26 €

1 4 jours M63213,52230129,50,0359

8.63 €

1 4 jours M84013,5261514100,0356

8.87 €

1 4 jours M84013,5262014100,0371

9.05 €

1 4 jours M84013,5262514100,0386

9.22 €

1 4 jours M84013,5263014100,0401

9.65 €

1 4 jours M84013,5264014100,0432

9.84 €

1 4 jours M84013,5265014100,0463

11.60 €

1 4 jours M105019322018120,0838

11.76 €

1 4 jours M105019322518120,0862

11.96 €

1 4 jours M105019323018120,0887

12.21 €

1 4 jours M105019324018120,0938

12.39 €

1 4 jours M105019325018120,0986

12.58 €

1 4 jours M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) gris foncé RAL 7021 Forme(mm) L Finition 1 Détectable par métal
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage filetage
Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique