Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)

Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)
· Résistance aux températures élevées

· Conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW

· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.152505390X10
K1794.152505390X15
K1794.152505390X20
K1794.153206390X10
K1794.153206390X15
K1794.153206390X20
K1794.153206390X25
K1794.153206390X30
K1794.154008390X15
K1794.154008390X20
K1794.154008390X25
K1794.154008390X30
K1794.154008390X40
K1794.154008390X50
K1794.155010390X20
K1794.155010390X25
K1794.155010390X30
K1794.155010390X40
K1794.155010390X50
K1794.155010390X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

6.30 €

1 4 jours M525101810970,0196

6.30 €

1 4 jours M525101815970,0202

6.30 €

1 4 jours M525101820970,0207

6.88 €

1 4 jours M63213,52210129,50,0326

6.88 €

1 4 jours M63213,52215129,50,0333

6.88 €

1 4 jours M63213,52220129,50,0342

7.26 €

1 4 jours M63213,52225129,50,0350

7.26 €

1 4 jours M63213,52230129,50,0359

8.63 €

1 4 jours M84013,5261514100,0356

8.87 €

1 4 jours M84013,5262014100,0371

9.05 €

1 4 jours M84013,5262514100,0386

9.22 €

1 4 jours M84013,5263014100,0401

9.65 €

1 4 jours M84013,5264014100,0432

9.84 €

1 4 jours M84013,5265014100,0463

11.60 €

1 4 jours M105019322018120,0838

11.76 €

1 4 jours M105019322518120,0862

11.96 €

1 4 jours M105019323018120,0887

12.21 €

1 4 jours M105019324018120,0938

12.39 €

1 4 jours M105019325018120,0986

12.58 €

1 4 jours M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) noir Forme(mm) L Finition 1 résistant aux hautes températures
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage filetage
Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011 + NSF PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique