Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Code acier composant | Poids | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0186 | true | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0192 | true | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0197 | true | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | - | 0,0186 | false | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | - | 0,0192 | false | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | - | 0,0197 | false | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0306 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0313 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0322 | true | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0330 | true | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0339 | true | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | - | 0,0306 | false | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | - | 0,0313 | false | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | - | 0,0322 | false | ||
1.94 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | - | 0,0330 | false | ||
1.94 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | - | 0,0339 | false | ||
2.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0336 | true | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0351 | true | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0366 | true | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0381 | true | ||
3.21 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0412 | true | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0443 | true | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | - | 0,0336 | false | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | - | 0,0351 | false | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | - | 0,0366 | false | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | - | 0,0381 | false | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | - | 0,0412 | false | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | - | 0,0443 | false | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0808 | true | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0832 | true | ||
3.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0857 | true | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0908 | true | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0956 | true | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,1004 | true | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | - | 0,0808 | false | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | - | 0,0832 | false | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | - | 0,0857 | false | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | - | 0,0908 | false | ||
3.58 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | - | 0,0956 | false | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | - | 0,1004 | false | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 20 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0855 | true | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 25 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0990 | true | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 30 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0922 | true | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 40 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0997 | true | ||
5.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 50 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,1068 | true | ||
5.95 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 60 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,1136 | true | ||
3.40 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 20 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0855 | false | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 25 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0990 | false | ||
3.93 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 30 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0922 | false | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 40 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0997 | false | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 50 | 21,5 | 12,5 | - | 0,1068 | false | ||
4.78 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 60 | 21,5 | 12,5 | - | 0,1136 | false |
Loading...
Matériau principal(mm) | Polyamide | Couleur principale(mm) | gris foncé | Forme(mm) | L |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec douille | Désignation | Ecrou Croisillon | Type de filetage | filetage |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Code acier composant
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles