Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | Couleur principale (mm) | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | H4 (mm) | Poids | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1 | naturel | noir RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | true | ||
8.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | true | ||
8.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1 | naturel | noir RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | true | ||
8.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | noir RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | noir RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | noir RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
9.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 2 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | true | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | naturel | noir RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | true | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | true | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | naturel | noir RAL 9005 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | true | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3 | naturel | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | true | ||
6.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 1 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | false | ||
6.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 1 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | false | ||
6.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 1 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | false | ||
6.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 1 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 6 | 5 | 22,1 | 0,0083 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 9 | 5,5 | 26,6 | 0,0168 | false | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | false | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | false | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | passivé bleu | noir RAL 9005 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | false | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 3 | passivé bleu | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 12 | 10 | 37,1 | 0,0365 | false |
Loading...
Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Finition 1 | avec fonction de sécurité | Désignation | Bouton Étoile |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | taraudage | Nombre de dents | 12 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant(mm)
Taille(mm)
Composant de finition de surface(mm)
Couleur principale(mm)
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H1(mm)
H4(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles