Poignées de manutention biopolymère (K0190)

Poignées de manutention biopolymère (K0190)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, construction de machines et d'installations, industrie de l'ameublement, travail du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0190.1009406143
K0190.100940690
K0190.1011708143
K0190.101170890
K0190.1013208143
K0190.101320890
K0190.1015008143
K0190.101500890
K0190.1017908143
K0190.101790890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
L=Longueur
(mm)
Capacité de charge
(N)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.52 €

1 4 jours hêtre naturel946,61095000,0210218367610136

3.54 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021946,610910000,0210218367610136

2.92 €

1 4 jours hêtre naturel11791368000,03132610419413158

4.09 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021117913615000,03142610419413158

4.63 €

1 4 jours hêtre naturel13291548000,034027114411213168

6.51 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021132915415000,034027114411213168

4.66 €

1 4 jours hêtre naturel15091728000,039027114413213168

6.54 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021150917215000,050027114413213168

6.80 €

1 4 jours hêtre naturel17991978000,057028115015613178

9.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021179919715000,057028115015613178

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Assemblage possible des deux côtés Désignation Poignée Cintrée
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique