Bride d’intersection en inox, forme B (K0479)

Bride d’intersection en inox, forme B (K0479)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Tubes ronds et carrés K0493 inclus

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0479.130
K0479.140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
K
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Largeur
(mm)
L=Hauteur
(mm)
M=Longueur
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

61.10 €

1 4 jours 75030,13037,432,45559,27874045,5M8x300,3778

105.41 €

1 4 jours 96940,174249,446,4808080106052M10x350,8348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Finition 2 pour tube rond
Finition 1 avec bride Désignation Bride Forme B
H(mm) 60 RoHS true

Assistance technique