Poignées de manutention en biopolymère pour montage en façade (K1060)

Poignées de manutention en biopolymère pour montage en façade (K1060)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, construction de machines et d'installations, industrie de l'ameublement, travail du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1060.10110005290
K1060.101100052143
K1060.10112006290
K1060.101120062143
K1060.10114008290
K1060.101140082143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110061220,0300179,53320

6.07 €

1 4 jours hêtre naturel10061220,0240179,53320

7.05 €

1 4 jours gris foncé RAL 702112071460,05602111,43924

7.05 €

1 4 jours hêtre naturel12071460,04302111,43924

9.25 €

1 4 jours gris foncé RAL 702114091700,08302414,24528

9.25 €

1 4 jours hêtre naturel14091700,06302414,24528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Forme A Type-forme avec alésage traversant
Assemblage en façade Poignée de tirage : section transversale ergonomique Capacité de charge(N) 1000
Désignation Poignée Cintrée PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique