Poignées de manutention en biopolymère pour montage à l'arrière (K1060)

Poignées de manutention en biopolymère pour montage à l'arrière (K1060)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, construction de machines et d'installations, industrie de l'ameublement, travail du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1060.10210005290
K1060.102100052143
K1060.10212006290
K1060.102120062143
K1060.10214008290
K1060.102140082143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

7.19 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021100M51220,0300179,533209

7.19 €

1 4 jours hêtre naturel100M51220,0240179,533209

8.17 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021120M61460,05602111,4392412

8.17 €

1 4 jours hêtre naturel120M61460,04302111,4392412

10.72 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021140M81700,08302414,2452812

10.72 €

1 4 jours hêtre naturel140M81700,06302414,2452812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Forme B Type-forme avec taraudage
Assemblage à l'arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique Capacité de charge(N) 1000
Désignation Poignée Cintrée PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique