Poignées de manutention en plastique détectable visuellement (K1060)

Poignées de manutention en plastique détectable visuellement (K1060)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1060.132100052
K1060.132120062
K1060.132140082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

11.70 €

1 4 jours 100M51220,0350179,533209

14.36 €

1 4 jours 120M61460,09102111,4392412

17.04 €

1 4 jours 140M81700,10002414,2452812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Corde acier 1.4404 Couleur principale bleu outremer RAL 5002
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface naturel Forme B
Type-forme avec taraudage Assemblage à l'arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique
Capacité de charge(N) 1000 Finition 1 détectable visuellement Désignation Poignée Cintrée
Homologation / Certification FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique