Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade (K1641)

Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade (K1641)
· Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Résistance à la déformation et ergonomie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1641.1100051
K1641.1100053
K1641.1120061
K1641.1120063
K1641.1140081
K1641.1140083
K1641.1160081
K1641.1160083
K1641.1180101
K1641.1180103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

11.32 €

1 4 jours noir100M51220,0700179,5332020

11.32 €

1 4 jours argent100M51220,0700179,5332020

14.73 €

1 4 jours noir120M61460,13002111,4392524

14.73 €

1 4 jours argent120M61460,13002111,4392524

18.47 €

1 4 jours noir140M81700,18002414,2453028

18.47 €

1 4 jours argent140M81700,18002414,2453028

24.69 €

1 4 jours noir160M81940,30502815,5523032

24.69 €

1 4 jours argent160M81940,30502815,5523032

30.25 €

1 4 jours noir180M102180,47193116584036

30.25 €

1 4 jours argent180M102180,42003116584036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Forme A Type-forme avec alésage traversant
Assemblage en façade Poignée de tirage : section transversale ergonomique Capacité de charge(N) 1000
Désignation Poignée Cintrée PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique