Poignées de manutention en aluminium pour montage à l’arrière (K1641)

Poignées de manutention en aluminium pour montage à l’arrière (K1641)
· Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Résistance à la déformation et ergonomie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1641.2100051
K1641.2100053
K1641.2120061
K1641.2120063
K1641.2140081
K1641.2140083
K1641.2160081
K1641.2160083
K1641.2180101
K1641.2180103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

10.94 €

1 4 jours noir100M51220,0756179,533207,5

10.94 €

1 4 jours argent100M51220,0752179,533207,5

13.98 €

1 4 jours noir120M61460,12892111,439249

13.98 €

1 4 jours argent120M61460,12842111,439249

17.04 €

1 4 jours noir140M81700,20362414,2452812

17.04 €

1 4 jours argent140M81700,20272414,2452812

22.87 €

1 4 jours noir160M81940,29772815,5523212

22.87 €

1 4 jours argent160M81940,30092815,5523212

27.49 €

1 4 jours noir180M102180,40083116583615

27.49 €

1 4 jours argent180M102180,39913116583615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Forme B Type-forme avec taraudage
Assemblage à l'arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique Capacité de charge(N) 1000
Désignation Poignée Cintrée PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique