Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | A=Espacement des trous (mm) | D=Trou de fixation | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | B (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 32 | M3 | 37 | 6 | 500 | 0,0120 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 32 | M3 | 37 | 6 | 500 | 0,0120 | 5 | 24 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 32 | M4 | 40 | 8 | 500 | 0,0350 | 8 | 32 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 32 | M4 | 40 | 8 | 500 | 0,0350 | 8 | 32 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 42 | M3 | 47 | 6 | 500 | 0,0140 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 42 | M3 | 47 | 6 | 500 | 0,0140 | 5 | 24 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 42 | M4 | 50 | 8 | 500 | 0,0390 | 8 | 32 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 42 | M4 | 50 | 8 | 500 | 0,0390 | 8 | 32 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 55 | M3 | 60 | 6 | 500 | 0,0160 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 55 | M3 | 60 | 6 | 500 | 0,0160 | 5 | 24 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | lucidata | 55 | M4 | 63 | 8 | 500 | 0,0450 | 8 | 32 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 55 | M4 | 63 | 8 | 500 | 0,0450 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 55 | M5 | 65 | 10 | 1000 | 0,0663 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 55 | M5 | 65 | 10 | 1000 | 0,0790 | 10 | 40 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 64 | M3 | 69 | 6 | 500 | 0,0170 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 64 | M3 | 69 | 6 | 500 | 0,0170 | 5 | 24 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | lucidata | 64 | M4 | 72 | 8 | 500 | 0,0490 | 8 | 32 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 64 | M4 | 72 | 8 | 500 | 0,0490 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 64 | M5 | 74 | 10 | 1000 | 0,0840 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 64 | M5 | 74 | 10 | 1000 | 0,0840 | 10 | 40 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 76 | M3 | 81 | 6 | 500 | 0,0190 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 76 | M3 | 81 | 6 | 500 | 0,0190 | 5 | 24 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 76 | M4 | 84 | 8 | 500 | 0,0540 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 76 | M4 | 84 | 8 | 500 | 0,0540 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 76 | M5 | 86 | 10 | 1000 | 0,0920 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 76 | M5 | 86 | 10 | 1000 | 0,0920 | 10 | 40 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | lucidata | 88 | M3 | 93 | 6 | 500 | 0,0182 | 5 | 24 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 88 | M3 | 93 | 6 | 500 | 0,0210 | 5 | 24 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 88 | M4 | 96 | 8 | 500 | 0,0590 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 88 | M4 | 96 | 8 | 500 | 0,0590 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 88 | M5 | 98 | 10 | 1000 | 0,1000 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 88 | M5 | 98 | 10 | 1000 | 0,1000 | 10 | 40 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 96 | M4 | 104 | 8 | 500 | 0,0620 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 96 | M4 | 104 | 8 | 500 | 0,0620 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 96 | M5 | 106 | 10 | 1000 | 0,1050 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 96 | M5 | 106 | 10 | 1000 | 0,1050 | 10 | 40 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 98 | M4 | 106 | 8 | 500 | 0,0630 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 98 | M4 | 106 | 8 | 500 | 0,0630 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 98 | M5 | 108 | 10 | 1000 | 0,1060 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 98 | M5 | 108 | 10 | 1000 | 0,1060 | 10 | 40 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 100 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0,0640 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 100 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0,0640 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 100 | M5 | 110 | 10 | 1000 | 0,1080 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 100 | M5 | 110 | 10 | 1000 | 0,1080 | 10 | 40 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 102 | M4 | 110 | 8 | 500 | 0,0650 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 102 | M4 | 110 | 8 | 500 | 0,0650 | 8 | 32 | ||
9.17 € | 1 | 4 jours | lucidata | 102 | M5 | 112 | 10 | 1000 | 0,1090 | 10 | 40 | ||
7.79 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 102 | M5 | 112 | 10 | 1000 | 0,1090 | 10 | 40 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 120 | M4 | 128 | 8 | 500 | 0,0650 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 120 | M4 | 128 | 8 | 500 | 0,0650 | 8 | 32 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | lucidata | 120 | M5 | 130 | 10 | 1000 | 0,1200 | 10 | 40 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 120 | M5 | 130 | 10 | 1000 | 0,1200 | 10 | 40 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | lucidata | 120 | M6 | 132 | 12 | 1000 | 0,1720 | 12 | 42 | ||
11.28 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 120 | M6 | 132 | 12 | 1000 | 0,1720 | 12 | 42 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | lucidata | 136 | M4 | 144 | 8 | 500 | 0,0790 | 8 | 32 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 136 | M4 | 144 | 8 | 500 | 0,0790 | 8 | 32 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | lucidata | 136 | M5 | 146 | 10 | 1000 | 0,1310 | 10 | 40 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 136 | M5 | 146 | 10 | 1000 | 0,1310 | 10 | 40 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | lucidata | 136 | M6 | 148 | 12 | 1000 | 0,1870 | 12 | 42 | ||
11.28 € | 1 | 4 jours | grenaillée mate | 136 | M6 | 148 | 12 | 1000 | 0,1870 | 12 | 42 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Assemblage | à l'arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | ronde | Finition 1 | ronde | Désignation | Poignée Cintrée |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
A=Espacement des trous(mm)
D=Trou de fixation
L=Longueur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Capacité de charge(N)
Poids(kg)
B(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles