Poignées alcôve escamotables en aluminium, à ressort de rappel (K1795)

Poignées alcôve escamotables en aluminium, à ressort de rappel (K1795)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme A : mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos. Forme B : rappel automatique de la poignée en position de repos

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1795.07911821
K1795.07911822
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids
(kg)

34.32 €

1 4 jours noir RAL 90050,2100

34.32 €

1 4 jours gris clair RAL 70350,1750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme B
Type-forme à ressort de rappel Version 2 vissable H=Hauteur(mm) 91
L=longueur installée(mm) 109 L1=longueur(mm) 130 Capacité de charge(N) 625
Finition 1 escamotable Désignation Poignée Alcôve PL Edelstahl false
RoHS true A1(mm) 118 B(mm) 49,5
H1(mm) 79 H2(mm) 68,5 T(mm) 16
X(mm) 110 X1(mm) 118 Y(mm) 70,5
Y1(mm) 79

Assistance technique